17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイロテック測定器用採取器 #840 0169-80-24-01

パイロテック測定器用採取器 #840

通常単価(税別)
32,582円
税込単価
35,840円
通常出荷日:7日目

【特長】・フロン類やハロゲン化炭化水素類などを、パイロチューブ検知管をセットするだけで測定できます。【...

詳細を確認

    型番:

    0169-80-24-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0169-80-24-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0169-80-24-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,582円
    ( 35,840円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フロン類やハロゲン化炭化水素類などを、パイロチューブ検知管をセットするだけで測定できます。
    【商品仕様】
    ・型式:No.840
    ・摘要:ガス採取器に取付け、専用のパイロチューブをセットし使用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パイロテック測定器用採取器 #840の型番0169-80-24-01のページです。 型番0169-80-24-01に関する仕様情報を記載しております。
    パイロテック測定器用採取器 #840のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイロテック測定器用採取器 #840
    気体採取器用オプション
    気体採取器
    ガス検知器用センサユニット XDS-7シリーズ
    ガス検知器用センサユニット
    複合ガス測定器
    メーカー東京硝子器械ガステックガステック新コスモス電機新コスモス電機光明理化学工業
    通常価格32,582円33,580円25,514円31,389円31,389円286,922円 -
    通常出荷日7日目9日目11日目9日目1日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました