17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pH電極 HI-1230B 0766-66-01-72

pH電極 HI-1230B

通常単価(税別)
29,731円
税込単価
32,704円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・品名:pH電極・型式:HI-1230B・比較電極部・液絡部:ダブル・内部液:Ag/AgC...

詳細を確認

    ご注意

    • 電極内部液の交換はできません。

    型番:

    0766-66-01-72
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0766-66-01-72の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0766-66-01-72
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,731円
    ( 32,704円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:pH電極
    ・型式:HI-1230B
    ・比較電極部
    ・液絡部:ダブル・内部液:Ag/AgCl
    ・電極接液部
    ・素材:セラミック・種類:シングル
    ・流出量:15~20μl/H・内部液:ゲル
    ・測定範囲
    ・・pH:0~13pH ・温度:0~80℃
    ・推奨測定温度:20~40℃
    ・先端部形状:球状・直径7.5mm
    ・材質:ボディ・ PEI コネクター BNC
    ・ケーブル:種類同軸 ・ 長さ 1m
    ・
    ・用途:野外での測定、土壌懸濁液

    ご注意

    • 電極内部液の交換はできません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    pH電極 HI-1230Bの型番0766-66-01-72のページです。 型番0766-66-01-72に関する仕様情報を記載しております。
    pH電極 HI-1230Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    pH電極 HI-1230B
    pH電極
    HORIBA 工業用pH電極(汎用pH電極) #6110-50B
    pH電極 HI10430
    専用pH複合電極(HI981401N,HI981402,HI981405N用) HI 1286
    ハンナ pH電極 HI10480
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械アズワン三商
    通常価格29,731円36,918円38,981円50,256円20,157円60,999円
    通常出荷日6日目1日目1日目6日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました