17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

交換用Kセンサー HI-766-PB 0766-70-26-42

交換用Kセンサー HI-766-PB

通常単価(税別)
22,070
税込単価
24,277
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・型式:HI-766PB・用途(温度測定):表面用・Max温度(℃):650・HI-906...

詳細を確認

    型番:

    0766-70-26-42
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0766-70-26-42の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0766-70-26-42
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,070
    ( 24,277 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:HI-766PB
    ・用途(温度測定):表面用
    ・Max温度(℃):650
    ・HI-9063/93530/93531/93532型用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    交換用Kセンサー HI-766-PBの型番0766-70-26-42のページです。 型番0766-70-26-42に関する仕様情報を記載しております。
    交換用Kセンサー HI-766-PBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    交換用Kセンサー HI-766-PB
    Kタイプサーモカップルセンサー HI 766シリーズ
    Kタイプサーモカップルセンサー用延長ケーブル(1m)) HI 766EX
    壁掛け用センサーホルダー(HI146-00用) HI 750146
    CHINO 温湿度交換用センサ
    HI9564,9565用温湿度センサー(多孔質キャップ) HI 70602
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンチノーアズワン
    通常価格22,07011,513 -11,5134,1189,85426,861
    通常出荷日7日目7日目7日目36日目4日目36日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました