17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サーモカラーセンサー 3IC240 20枚 0014-55-95-97

サーモカラーセンサー 3IC240 20枚【20個入り】

通常単価(税別)
6,511
税込単価
7,162
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・型式:3IC-240・発色温度(℃):240・250・260・発色色調:淡黄→黒・入数(...

詳細を確認

    ご注意

    • 設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管してください。

    型番:

    0014-55-95-97
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (20個入り)

    0014-55-95-97の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0014-55-95-97
    最小発注数量
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,511
    ( 7,162 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:3IC-240
    ・発色温度(℃):240・250・260
    ・発色色調:淡黄→黒
    ・入数(枚):20

    ご注意

    • 設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サーモカラーセンサー 3IC240 20枚の型番0014-55-95-97のページです。 型番0014-55-95-97に関する仕様情報を記載しております。
    サーモカラーセンサー 3IC240 20枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サーモカラーセンサー 3IC240 20枚
    サーモピット3I/3IC
    サーモラベル(R)3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入
    サーモラベル(R)Sシリーズ(不可逆/5点式) 20枚入
    サーモラベル 3E
    サーモラベル 3Eシリーズ
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンケニス日油技研工業
    通常価格6,5113,640 -6,485 -6,3836,127 -5,160 -
    通常出荷日10日目4日目〜1日目〜4日目〜1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました