17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファインセラミックピンセット 8501 0775-25-23-01

ファインセラミックピンセット 8501

通常単価(税別)
12,494円
税込単価
13,743円
通常出荷日:6日目

【特長】標準型で先端が0.5Rの丸みをもっていて一般作業に向いています。口の内側にスジがついています。...

詳細を確認

    型番:

    0775-25-23-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0775-25-23-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0775-25-23-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,494円
    ( 13,743円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】標準型で先端が0.5Rの丸みをもっていて一般作業に向いています。口の内側にスジがついています。
    【商品仕様】
    ・型式:8501
    ・形状:スジ入り
    ・全長(mm):125
    ・製品重量(g):20

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ファインセラミックピンセット 8501の型番0775-25-23-01のページです。 型番0775-25-23-01に関する仕様情報を記載しております。
    ファインセラミックピンセット 8501のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ファインセラミックピンセット 8501
    ビクター ファインセラミックピンセット
    ビクター ファインセラミックピンセット 8501-F
    8507 ファインセラミックピンセット
    ビクター ファインセラミックピンセット くわえ部ギザ付
    精密ピンセット No.51 斜めで鋭い刃先
    メーカー東京硝子器械VICTOR(花園工具)VICTOR(花園工具)VICTOR(花園工具)VICTOR(花園工具)アズワン
    通常価格12,494円13,116円8,028円9,500円8,028円16,091円
    通常出荷日6日目4日目2日目在庫品1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました