17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

乾湿度計 トヤマII式 0614-88-22-01

乾湿度計 トヤマII式

通常単価(税別)
6,255
税込単価
6,881
通常出荷日:6日目

【特長】・乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。【商品...

詳細を確認

    型番:

    0614-88-22-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0614-88-22-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0614-88-22-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,255
    ( 6,881 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
    【商品仕様】
    ・品名:トヤマ式Ⅱ号
    ・測定範囲(℃):-10~+50
    ・精度:±1℃
    ・材質:本体ABS樹脂
    ・寸法:90×30×301Hmm
    ・重量:260g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    乾湿度計 トヤマII式の型番0614-88-22-01のページです。 型番0614-88-22-01に関する仕様情報を記載しております。
    乾湿度計 トヤマII式のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    乾湿度計 トヤマII式
    乾湿計 トヤマ式 2号
    シグマII型温度記録計(クォーツ式)
    ミニマックス II型 最高最低温度計
    シグマIIシリーズ用記録紙 温度用
    デジコンフォII TDシリーズ
    メーカー東京硝子器械三商アズワン佐藤計量器製作所アズワンアズワン
    通常価格6,2555,72769,8284,4044,877 -1,047 -
    通常出荷日6日目2日目10日目在庫品1日目7日目〜12日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました