ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
日油技研工業 サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】 |
|
アズワン ポリイミドフィルム カプトン(R) |

【特長】
・ゼンマイ式。一般製品。
・通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。
【商品仕様】
・種類:セット
・摘要:ビニールレザー入り

東京硝子器械
シャント抵抗250Ω B-551

東京硝子器械
K型熱電対 JBS-7115-5M-K 5本入

東京硝子器械
リボンカセット WPSR188A000001A
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
デジタル騒音計 最高値ホールド機能付
5通常価格(税別):11,491円

シンワ測定
セパレート式デジタル照度計
4.5通常価格(税別):7,454円

テストー
風速計(風速・温度)多目的クリップ付
4.5通常価格(税別):31,126円

A-Gas Japan(旧FUSO)
SDカード付テスラ/ガウスメーター
0通常価格(税別):58,738円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~