17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAフレキチューブ 8×6×1000L 0958-17-18-08

PFAフレキチューブ 8×6×1000L

通常単価(税別)
26,904円
税込単価
29,594円
通常出荷日:32日目

【商品仕様】・外径(mm)D:8・内径(mm)C:6・肉厚(mm):1.0・長さL(mm):1000・...

詳細を確認

    ご注意

    • 口径長さ等などついては掲載以外にも商品が多数ありますのでご相談ください。

    型番:

    0958-17-18-08
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 32日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0958-17-18-08
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,904円
    ( 29,594円 )
    32日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外径(mm)D:8
    ・内径(mm)C:6
    ・肉厚(mm):1.0
    ・長さL(mm):1000
    ・曲げ半径:10R
    ・*:30mm両端ストレート加工

    ご注意

    • 口径長さ等などついては掲載以外にも商品が多数ありますのでご相談ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PFAフレキチューブ 8×6×1000Lの型番0958-17-18-08のページです。 型番0958-17-18-08に関する仕様情報を記載しております。
    PFAフレキチューブ 8×6×1000Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PFAフレキチューブ 8×6×1000L
    PFAチューブ 6×5×10m
    PFAチューブ
    PFAコイルチューブ 6φ×4 3.5m
    PEEKチューブ 6色
    送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ L/S24
    メーカー東京硝子器械アズワン中興化成工業東京硝子器械仁礼工業アズワン
    通常価格26,904円8,279円20,066円 -23,252円11,102円 -67,845円
    通常出荷日32日目1日目8日目〜33日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト