17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンセット クロームスチール製 646 0990-25-23-04

ピンセット クロームスチール製 646

通常単価(税別)
5,534
税込単価
6,087
通常出荷日:6日目

【特長】非磁性、耐酸性(クロームスチール製)。・解剖、電器関係、歯科用など広範囲にご使用いただけます。...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-23-04
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0990-25-23-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-23-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,534
    ( 6,087 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】非磁性、耐酸性(クロームスチール製)。
    ・解剖、電器関係、歯科用など広範囲にご使用いただけます。
    【商品仕様】
    ・型式:646
    ・全長(mm):150
    ・先端部(mm):13.2
    ・形状:ワシ型

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピンセット クロームスチール製 646の型番0990-25-23-04のページです。 型番0990-25-23-04に関する仕様情報を記載しております。
    ピンセット クロームスチール製 646のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピンセット クロームスチール製 646
    ピンセット カーボンスチール
    セラミックピンセット P-646-C
    7.0x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製)
    ピンセット ステンレス製/チタン製
    125mm ピンセット(ステンレス製)
    メーカー東京硝子器械DUMONTホーザンエスコアズワンエスコ
    通常価格5,5348,237 -5,7199,1921,931 -1,519
    通常出荷日6日目2日目〜2日目1日目1日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました