ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
エスコ 温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】 |
|
日油技研工業 サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】 |

【商品仕様】・種類:温度計1本・摘要:-30~+50℃(0.2℃)・検定製品 財)気象業務支援センター
【商品仕様】
・種類:温度計1本
・摘要:-30~+50℃(0.2℃)
・検定製品 財)気象業務支援センター

東京硝子器械
シャント抵抗250Ω B-551

東京硝子器械
K型熱電対 JBS-7115-5M-K 5本入

東京硝子器械
リボンカセット WPSR188A000001A
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テクノプラン
マグネットビューシート MVS
0通常価格(税別):3,456円

シンワ測定
デジタル騒音計 最高値ホールド機能付
5通常価格(税別):11,491円

シンワ測定
セパレート式デジタル照度計
4.5通常価格(税別):7,454円

コンテック(ライト)
アルコールテスター
4通常価格(税別):2,814円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~