ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
右下精器製造 汎用圧力計(A枠立型・φ75) |
|
アクアシステム 簡易ドラム缶用液面計 E-C |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |

【商品仕様】
・種類:温度計1本
・摘要:-30~+50℃(0.2℃)

東京硝子器械
シャント抵抗250Ω B-551

東京硝子器械
K型熱電対 JBS-7115-5M-K 5本入
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テクノプラン
マグネットビューシート MVS
0通常価格(税別):3,456円

東京硝子器械
リボンカセット WPSR188A000001A
0通常価格(税別):4,668円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~