ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日油技研工業 サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】 |
|
長野計器 グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
【特長】
・通風装置は風車を、小型電動機により回転させる機構で、電源は乾電池2個(DC3V)を使用します。
・アダプターをつけることにより、AC100V電源でも使用できます。
【商品仕様】
・種類:AC/DC
・摘要:ACアダプター付き

東京硝子器械
シャント抵抗250Ω B-551

東京硝子器械
K型熱電対 JBS-7115-5M-K 5本入

東京硝子器械
リボンカセット WPSR188A000001A
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
リボンカセット WPSR188A000001A
0通常価格(税別):4,668円

エスコ
デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32
0通常価格(税別):6,363円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~