17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットフィルタファネル #4242 0266-43-02-03

マグネットフィルタファネル #4242

通常単価(税別)
39,135円
税込単価
43,049円
通常出荷日:63日目

【特長】マグネチックシールで簡単にフィルターをセット。(液もれの心配なし)・繰返しオートクレーブ滅菌が...

詳細を確認

    型番:

    0266-43-02-03
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0266-43-02-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 63日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0266-43-02-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,135円
    ( 43,049円 )
    63日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】マグネチックシールで簡単にフィルターをセット。(液もれの心配なし)
    ・繰返しオートクレーブ滅菌が可能。
    ・大腸菌など、微生物分析のMF法に適しています。
    ・プラスチック製なので落としても破損しません。
    【商品仕様】
    ・品番:4242
    ・容量(mL):300(フタなし)
    ・有効ろ過面積(cm^2):9.6
    ・材質:ファンネル本体、ステム、サポートスクリーン:300ml ポリフェニルスルフォン
    ・フィルターサイズ:47mm
    ・減菌法:オートクレーブ 121℃、15分

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マグネットフィルタファネル #4242の型番0266-43-02-03のページです。 型番0266-43-02-03に関する仕様情報を記載しております。
    マグネットフィルタファネル #4242のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネットフィルタファネル #4242
    マグネットフィルタファネル #4238
    ポンプ付き樹脂製ろ過機 EGL
    ステリパック-GP 3組
    ミリポア MISP00002 3個
    ステリベクス SVGP01050 50個
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械日本フイルター東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格39,135円41,684円129,331円 -25,014円36,848円55,214円
    通常出荷日63日目8日目11日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました