17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア MISP00002 3個 0719-00-40-34

ミリポア MISP00002 3個

通常単価(税別)
36,848円
税込単価
40,533円
通常出荷日:6日目

【特長】Microfil ろ過システム・・滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポ...

詳細を確認

    型番:

    0719-00-40-34
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    0719-00-40-34の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-00-40-34
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,848円
    ( 40,533円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】Microfil ろ過システム
    ・
    ・滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステムです。
    ・
    ・- 便利で簡単に使えるシステムで、公定書に準拠しているメンブレンフィルター法です。
    ・- ディスポーザブルで、積み重ねが出来、軽量かつリサイクルできるプラスチック製 Microfil ファネルはオートクレーブ滅菌の必要が無く、廃棄を最小限にします。
    ・- “プッシュフィット"式の Microfil ファネルはクランプやO-リングを使わずにしっかりとシール出来、操作時の漏れがありません。
    ・- ろ過後にメンブレンを持ち上げる斬新なデバイスにより、ピンセットでメンブレンを容易に取り外せます。
    ・- 専用の3連式マニホールドあるいは1個用マニホールドをご使用ください。
    ・- 100 mLあるいは250 mLのファネルがあります。
    ・- 市販の滅菌済みメンブレンあるいは EZ-Pak メンブレンカートリッジをご使用下さい。
    【商品仕様】
    ・品名:Microfil ファネル & フィルター、 250 mL、 0.22μm 47mm 白色 格子入
    ・材質
    ・メンブレン:セルロース混合エステルあるいはPVDFメンブレン
    ・ファネル:ポリプロピレン
    ・ろ過サポート及びマニホールド:ステンレススチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミリポア MISP00002 3個の型番0719-00-40-34のページです。 型番0719-00-40-34に関する仕様情報を記載しております。
    ミリポア MISP00002 3個のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミリポア MISP00002 3個
    3-ピースフィルターファネル
    ステリパック-GP 3組
    三商印 硝子フィルター 球形 9G-3
    セントリフリーYMT 50個
    ミニザルトGF LL型 50個入
    メーカー東京硝子器械アズワン東京硝子器械三商東京硝子器械ザルトリウス
    通常価格36,848円53,514円 -25,014円22,055円108,457円22,717円
    通常出荷日6日目8日目6日目2日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました