ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スーパーかご 大 PE製 アルミH付

スーパーかご 大 PE製 アルミH付 0908-56-94-11
通常単価(税別)
4,214円
税込単価
4,635円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・型式:102691 アルミハンドル付き・サイズ:大・容量(l):26・内形寸法(mm):...

詳細を確認

型番:

0908-56-94-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0908-56-94-11の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0908-56-94-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,214円
( 4,635円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:102691 アルミハンドル付き
・サイズ:大
・容量(l):26
・内形寸法(mm):420×300×240H
・色:イエロー
・材質:PE製
・*サイズ:外形(横x縦x高さ):355x255x245mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーかご 大 PE製 アルミH付の型番0908-56-94-11のページです。 型番0908-56-94-11に関する仕様情報を記載しております。
スーパーかご 大 PE製 アルミH付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーかご 大 PE製 アルミH付
スーパーかご 小 PE製 アルミH付
スーパーカゴ 大 イエロー 420×300×240
ショップかご 30L
スーパーカゴ サンショップカーゴ
スーパーカゴ 小 イエロー 380×275×205
メーカー東京硝子器械東京硝子器械三商ジョインテックス(プラス)三甲三商
通常価格4,214円3,750円4,076円1,810円1,601円 -3,663円
通常出荷日3日目3日目4日目1日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

買い物カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました