17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粘度標準液 30000cP 500mL 0705-18-20-09

粘度標準液 30000cP 500mL

通常単価(税別)
72,695円
税込単価
79,965円
通常出荷日:10日目

【特長】粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな...

詳細を確認

ご注意

  • 粘度値は25℃で校正済みの通常ストックの場合です。

型番:

0705-18-20-09
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0705-18-20-09の仕様・寸法情報

商品タイプ
粘度標準液
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
0705-18-20-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,695円
( 79,965円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
・通常2~3種類の標準液で充分な校正点が得られます。
【商品仕様】
・mPa・s(cP):30000
・
・比重:0.973
・容量(mL):500
・注意:粘度標準液は、各粘度とも製造ロットごとに実際の粘度が異なります。
・例えば「705-18-20-05」500cP標準液の場合、実際の粘度は500cP前後であり、25℃時の値がラベルに表記されています。(温度補正表等は付属していません。)
・説明文にある「±1%の精度」とは、粘度からの範囲を表し、カタログ値(500cP)からのものではありません。

ご注意

  • 粘度値は25℃で校正済みの通常ストックの場合です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘度標準液 30000cP 500mLの型番0705-18-20-09のページです。 型番0705-18-20-09に関する仕様情報を記載しております。
粘度標準液 30000cP 500mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘度標準液 30000cP 500mL
CC用シリコン粘度標準液
粘度校正用標準液 JS2000
粘度計 ウベローデ
粘度計用スピンドル
音叉型振動式粘度計用オプション
メーカー東京硝子器械BLOOKFIELD三商ケニスBLOOKFIELDエー・アンド・デイ
通常価格72,695円68,834円42,146円61,299円 -74,622円 -70,825円
通常出荷日10日目7日目4日目6日目〜1日目〜5日目
商品タイプ粘度標準液粘度標準液粘度標準液毛細管粘度計粘度計用スピンドル関連用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました