17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 ポリディスクTF 0.1μm 10個 0996-40-93-30

東京硝子 ポリディスクTF 0.1μm 10個【10個入り】

通常単価(税別)
25,482円
税込単価
28,030円
通常出荷日:19日目

【特長】耐化学薬品性にすぐれた疎水性PTFEメンブレンを内蔵した有機溶媒ろ過用ディスポーザブルフィルタ...

詳細を確認

    型番:

    0996-40-93-30
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0996-40-93-30
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,482円
    ( 28,030円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】耐化学薬品性にすぐれた疎水性PTFEメンブレンを内蔵した有機溶媒ろ過用ディスポーザブルフィルターです。エアー、ガスのベント用にも適しています。
    【商品仕様】
    ・品名:ポリディスク TF
    ・孔径(μm):0.1
    ・入数(個):10
    ・品番:6720-5001
    ・用途:有機溶媒のろ過、ベント用フィルター、エアーのインラン用フィルター

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 ポリディスクTF 0.1μm 10個の型番0996-40-93-30のページです。 型番0996-40-93-30に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 ポリディスクTF 0.1μm 10個のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 ポリディスクTF 0.1μm 10個
    ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10
    ミニザルト 0.45μm LS型 50個入
    ミニザルト 0.8μm LL型 50個入
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1 0692-43-03-01
    メーカー東京硝子器械ザルトリウス東京硝子器械ザルトリウスザルトリウス東京硝子器械
    通常価格25,482円21,947円479,417円20,064円20,064円42,699円
    通常出荷日19日目10日目63日目10日目10日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト