17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密水銀温度計 0-100℃ 0.1℃目盛 0801-53-05-11

精密水銀温度計 0-100℃ 0.1℃目盛

通常単価(税別)
28,870
税込単価
31,757
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・品目:精密水銀棒状温度計・温度範囲(℃):0~+100・1目盛(℃):0.1・全長(mm...

詳細を確認

    型番:

    0801-53-05-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0801-53-05-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0801-53-05-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,870
    ( 31,757 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品目:精密水銀棒状温度計
    ・温度範囲(℃):0~+100
    ・1目盛(℃):0.1
    ・全長(mm):600

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    精密水銀温度計 0-100℃ 0.1℃目盛の型番0801-53-05-11のページです。 型番0801-53-05-11に関する仕様情報を記載しております。
    精密水銀温度計 0-100℃ 0.1℃目盛のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密水銀温度計 0-100℃ 0.1℃目盛
    精密棒状水銀温度計(最小目盛:0.1℃)
    アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛
    アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛
    アルコール精密棒状温度計 -20~100℃ 1/2目盛
    アルコール精密棒状温度計 -20~50℃ 1/2目盛
    メーカー東京硝子器械アズワン三商三商三商三商
    通常価格28,87031,848 -3,9633,5202,4042,306
    通常出荷日10日目14日目〜2日目2日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました