17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine透明共通二口フラスコ 1000mL 24-15 0330-13-63-45

Fine透明共通二口フラスコ 1000mL 24-15

通常単価(税別)
27,100円
税込単価
29,810円
通常出荷日:17日目

【商品仕様】・容量(mL):1000・中管透明共通:24/40・側管透明共通:15/25・Fine透明...

詳細を確認

    型番:

    0330-13-63-45
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0330-13-63-45の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0330-13-63-45
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,100円
    ( 29,810円 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量(mL):1000
    ・中管透明共通:24/40
    ・側管透明共通:15/25
    ・Fine透明共通摺合せガラス器具について
    ・接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
    ・丸型

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Fine透明共通二口フラスコ 1000mL 24-15の型番0330-13-63-45のページです。 型番0330-13-63-45に関する仕様情報を記載しております。
    Fine透明共通二口フラスコ 1000mL 24-15のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Fine透明共通二口フラスコ 1000mL 24-15
    Fine透明共通二口フラスコ 300ml~500ml
    Fine透明共通三口フラスコ 50~1000ml
    Fine透明共通四口フラスコ 200ml~1000ml
    Fine透明共通二口なす型フラスコ 50~100ml
    Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格27,100円19,472円 -22,416円 -24,235円 -11,664円 -5,741円 -
    通常出荷日17日目3日目〜3日目3日目3日目2日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    ミスミリモートサポート