17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

PH標準液 PH6.86 500mL

PH標準液 PH6.86 500mL 0606-66-40-03
通常単価(税別)
2,663円
税込単価
2,929円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・品名:中性リン酸塩標準液・pH値(+25℃):6.86±0.02・容量:500ml

型番:

0606-66-40-03
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0606-66-40-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,663円
( 2,929円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:中性リン酸塩標準液
・pH値(+25℃):6.86±0.02
・容量:500ml

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PH標準液 PH6.86 500mLの型番0606-66-40-03のページです。 型番0606-66-40-03に関する仕様情報を記載しております。
PH標準液 PH6.86 500mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PH標準液 PH6.86 500mL
pH標準液 6.86 500mL ハンナ
PH標準粉末 PH6.86 500mL用 5袋入
TOA pH標準液 中性リン酸塩 pH6.86 500ml 143F192
PH標準液 PH4.01 500mL
PH標準液 PH1.68 500mL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,663円3,740円3,925円2,112円2,663円2,958円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト