ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PH標準液 PH4.01 500mL

PH標準液 PH4.01 500mL 0606-66-40-02
通常単価(税別)
1,923
税込単価
2,115
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・品名:フタル酸塩標準液・pH値(+25℃):4.01±0.02・容量:500ml

型番:

0606-66-40-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0606-66-40-02の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0606-66-40-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,923
( 2,115 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:フタル酸塩標準液
・pH値(+25℃):4.01±0.02
・容量:500ml

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PH標準液 PH4.01 500mLの型番0606-66-40-02のページです。 型番0606-66-40-02に関する仕様情報を記載しております。
PH標準液 PH4.01 500mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PH標準液 PH4.01 500mL
pH標準液 4.01 500mL ハンナ
pH標準液10.01 500mL ハンナ
東興 pH標準液 pH-4S 500ml
PH標準液 4.00 500mL
PH標準液 4.00 500mL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商柴田科学東京硝子器械
通常価格1,9233,7403,7402,04611,46611,466
通常出荷日3日目3日目3日目4日目10日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました