17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

PH標準液 PH1.68 500mL

PH標準液 PH1.68 500mL 0606-66-40-01
通常単価(税別)
1,923円
税込単価
2,115円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・品名:シュウ酸塩標準液・pH値(+25℃):1.68±0.02・容量:500ml

型番:

0606-66-40-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0606-66-40-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,923円
( 2,115円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:シュウ酸塩標準液
・pH値(+25℃):1.68±0.02
・容量:500ml

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PH標準液 PH1.68 500mLの型番0606-66-40-01のページです。 型番0606-66-40-01に関する仕様情報を記載しております。
PH標準液 PH1.68 500mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PH標準液 PH1.68 500mL
TOA pH標準液 シュウ酸塩 pH1.68 500ml 143F194
PH標準液 PH4.01 500mL
PH標準液 PH6.86 500mL
東興 pH標準液 pH-4S 500ml
東興 pH標準液 pH-9S 500ml
メーカー東京硝子器械三商東京硝子器械東京硝子器械三商三商
通常価格1,923円2,112円1,923円1,923円2,046円2,112円
通常出荷日3日目4日目3日目3日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト