17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルームテープ CR100-13 橙 0444-25-16-06

クリーンルームテープ CR100-13 橙

通常単価(税別)
5,690円
税込単価
6,259円
通常出荷日:32日目

【商品仕様】・品名:ビニールテープ・摘要:クリーンルーム用・型式:CR100-13・幅(mm):13・...

詳細を確認

    型番:

    0444-25-16-06
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 32日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0444-25-16-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,690円
    ( 6,259円 )
    32日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:ビニールテープ
    ・摘要:クリーンルーム用
    ・型式:CR100-13
    ・幅(mm):13
    ・長さ(m):33
    ・色:橙

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クリーンルームテープ CR100-13 橙の型番0444-25-16-06のページです。 型番0444-25-16-06に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンルームテープ CR100-13 橙のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンルームテープ CR100-13 橙
    クリーンルームテープ CR100-13 白
    クリーンルームテープ 白
    クリーンルームカラーテープ CR100-PC1/2シリーズ
    クリーンルーム用ラインテープ E-CR 50mm×50m
    クリーンルーム用ラインテープ 帯電防止タイプ 25mm×33m・50mm×33m
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワン日本緑十字社
    通常価格5,690円5,343円4,757円 -6,281円9,076円3,453円 -
    通常出荷日32日目33日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト