17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルームテープ CR100-13 白 0444-25-16-01

クリーンルームテープ CR100-13 白

通常単価(税別)
5,343円
税込単価
5,877円
通常出荷日:33日目

【商品仕様】・品名:ビニールテープ・摘要:クリーンルーム用・型式:CR100-13・幅(mm):13・...

詳細を確認

    型番:

    0444-25-16-01
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0444-25-16-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 33日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0444-25-16-01
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,343円
    ( 5,877円 )
    33日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:ビニールテープ
    ・摘要:クリーンルーム用
    ・型式:CR100-13
    ・幅(mm):13
    ・長さ(m):33
    ・色:白

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クリーンルームテープ CR100-13 白の型番0444-25-16-01のページです。 型番0444-25-16-01に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンルームテープ CR100-13 白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンルームテープ CR100-13 白
    クリーンルームテープ 白
    クリーンルームカラーテープ CR100-PC1/2シリーズ
    クリーンルーム用ラインテープ E-CR 50mm×50m
    ESD EPAフロアマーキングテープ
    クリーンルーム用ラインテープ 帯電防止タイプ 25mm×33m・50mm×33m
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン日本緑十字社
    通常価格5,343円4,748円 -6,281円9,076円6,218円3,453円 -
    通常出荷日33日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました