ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

撹拌子クロスヘッド ダブル 30mm×12mm

撹拌子クロスヘッド ダブル 30mm×12mm 0000-17-34-55
通常単価(税別)
1,121円
税込単価
1,233円
通常出荷日:3日目

【特長】FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用してい...

詳細を確認

型番:

0000-17-34-55
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0000-17-34-55の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0000-17-34-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,121円
( 1,233円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
・両面クロス型の強力撹拌タイプです。
【商品仕様】
・直径(mm):30
・高さ(mm):12

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌子クロスヘッド ダブル 30mm×12mmの型番0000-17-34-55のページです。 型番0000-17-34-55に関する仕様情報を記載しております。
撹拌子クロスヘッド ダブル 30mm×12mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌子クロスヘッド ダブル 30mm×12mm
撹拌子クロスヘッド ダブル 10mm×8mm
撹拌子クロスヘッド ダブル 60mm×15mm
撹拌子クロスヘッド ダブル 14mm×10mm
撹拌子クロスヘッド ダブル 40mm×14mm
撹拌子クロスヘッド ダブル 22mm×15mm
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,121円706円3,412円749円2,195円1,009円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました