ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

標本用封入剤 MGK-S 500mL

標本用封入剤 MGK-S 500mL 0863-14-22-04
通常単価(税別)
6,314円
税込単価
6,945円
通常出荷日:8日目

【特長】透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。速やかに乾燥し、収縮性が...

詳細を確認

型番:

0863-14-22-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0863-14-22-04の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0863-14-22-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,314円
( 6,945円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡ができません。長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
【商品仕様】
・型式:MGK-S
・容量(mL):500
・粘度(mPa。):220

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標本用封入剤 MGK-S 500mLの型番0863-14-22-04のページです。 型番0863-14-22-04に関する仕様情報を記載しております。
標本用封入剤 MGK-S 500mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標本用封入剤 MGK-S 500mL
標本封入剤 MGK-S 500ml
標本封入剤 MGK-S 100ml
標本封入剤 NEW MX 500ml
標本用封入剤 NEW MX 100mL
標本用封入剤 NEW MX 500mL FX00500
メーカー東京硝子器械三商三商三商東京硝子器械松浪硝子工業
通常価格6,314円5,913円1,922円7,464円2,418円7,978円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました