17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ろ過膜 アミコンYM100 63.5mm 0719-23-35-31

ろ過膜 アミコンYM100 63.5mm

通常単価(税別)
68,333円
税込単価
75,166円
通常出荷日:23日目

【特長】濃度の高い試料の濃縮・脱塩や、早く濃縮する必要がある試料に使用。・オープンな微細構造が迅速な分...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-23-35-31
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-23-35-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    68,333円
    ( 75,166円 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】濃度の高い試料の濃縮・脱塩や、早く濃縮する必要がある試料に使用。
    ・オープンな微細構造が迅速な分離を実現。
    ・血清、血漿、あるいは調製後の組織培養培地等の試料に最適。
    【商品仕様】
    ・品目:撹拌式セル
    ・ウルトラセル-YM
    ・分画分子量:100K
    ・直径(mm):63.5
    ・品番:14432
    ・入数(枚):10

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ろ過膜 アミコンYM100 63.5mmの型番0719-23-35-31のページです。 型番0719-23-35-31に関する仕様情報を記載しております。
    ろ過膜 アミコンYM100 63.5mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ろ過膜 アミコンYM100 63.5mm
    アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm
    定性濾紙 500/800mmΦ
    フロリナート Φ25/Φ47mm
    ワットマン 定性ろ紙 グレード3/グレード4 460×570mm
    シリカろ紙 グレード QR-100
    メーカー東京硝子器械アドバンテック東洋東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニス
    通常価格68,333円19,789円 -41,904円 -93,306円36,228円 -52,899円 -
    通常出荷日23日目6日目〜17日目19日目9日目〜4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト