ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

撹拌子 平小判型 50L×7.5H

撹拌子 平小判型 50L×7.5H 0000-17-34-34
通常単価(税別)
731円
税込単価
804円
通常出荷日:3日目

【特長】FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用してい...

詳細を確認

型番:

0000-17-34-34
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0000-17-34-34の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0000-17-34-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
731円
( 804円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
・低速回転用としてご使用ください。
【商品仕様】
・寸法(mm):50
・長さ(mm):7.5
・*厚み(mm):6.6 X 6.6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌子 平小判型 50L×7.5Hの型番0000-17-34-34のページです。 型番0000-17-34-34に関する仕様情報を記載しております。
撹拌子 平小判型 50L×7.5Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌子 平小判型 50L×7.5H
撹拌子 平小判型 25L×5.5H
撹拌子 平小判型 12L×4H
撹拌子 平小判型 35L×6H
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(8.5)×L20
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(8.5)×L15
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商三商
通常価格731円576円472円628円865円745円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました