ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

撹拌子クロスヘッド シングル 10mm×8mm

撹拌子クロスヘッド シングル 10mm×8mm 0000-17-34-41
通常単価(税別)
715円
税込単価
787円
通常出荷日:3日目

【特長】FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用してい...

詳細を確認

型番:

0000-17-34-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0000-17-34-41の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0000-17-34-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
715円
( 787円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
・片面クロス型で、試験管から小型容器まで種類に応じて選べます。
【商品仕様】
・直径(mm):10
・高さ(mm):8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌子クロスヘッド シングル 10mm×8mmの型番0000-17-34-41のページです。 型番0000-17-34-41に関する仕様情報を記載しております。
撹拌子クロスヘッド シングル 10mm×8mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌子クロスヘッド シングル 10mm×8mm
撹拌子クロスヘッド シングル 25mm×15mm
撹拌子クロスヘッド ダブル 10mm×8mm
撹拌子クロスヘッド シングル 40mm×17mm
撹拌子クロスヘッド シングル 60mm×17mm
撹拌子クロスヘッド シングル 14mm×12mm
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格715円1,217円706円2,844円4,182円775円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました