17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
  • <
  • >
ピンセット SI-1303-SA 0990-25-23-81

ピンセット SI-1303-SA

通常単価(税別)
3,629円
税込単価
3,992円
通常出荷日:6日目

【特長】先端の交換が可能です。・コンタミが出ません。【商品仕様】・型式:SI-1303-SA・全長(m...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-23-81
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0990-25-23-81の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-23-81
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,629円
    ( 3,992円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】先端の交換が可能です。
    ・コンタミが出ません。
    【商品仕様】
    ・型式:SI-1303-SA
    ・全長(mm):115
    ・材質:先端=ファイバー、グリップ=非磁性ステンレス(SA)
    ・耐熱温度:240℃
    ・先端部(mm):19.5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピンセット SI-1303-SAの型番0990-25-23-81のページです。 型番0990-25-23-81に関する仕様情報を記載しております。
    ピンセット SI-1303-SAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピンセット SI-1303-SA
    特殊ピンセット 102-SA
    特殊ピンセット 101-SA
    IDEAL-TEK ピンセット ID-5-SA
    IDEAL-TEK ピンセット ID-2-SA
    IDEAL-TEK ピンセット ID-3-SA
    メーカー東京硝子器械ケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格3,629円2,601円2,601円7,549円6,485円6,485円
    通常出荷日6日目8日目7日目12日目12日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました