17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

照度計 LX1102 0825-81-03-01

照度計 LX1102

通常単価(税別)
28,870円
税込単価
31,757円
通常出荷日:6日目

【特長】・400、000lxまで測定できます。・RS-232Cインターフェース標準装備です。(専用ソフ...

詳細を確認

    型番:

    0825-81-03-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0825-81-03-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,870円
    ( 31,757円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・400、000lxまで測定できます。
    ・RS-232Cインターフェース標準装備です。(専用ソフトとケーブルは別売)
    ・MAX・MIN・ピーク値表示機能付きです。
    【商品仕様】
    ・型式:LX1102
    ・測定範囲:40/400/4、000/40、000/400、000
    ・使用環境:0~50℃、80%RH以下
    ・測定精度:±(3%rdg+0.5%FS)
    ・出力:RS-232Cシリアルデータ出力
    ・外形寸法(本体):68×30×200Hmm
    ・外形寸法(センサー):57×18×90Hmm
    ・重量:約250g
    ・電源:006P(9V)電池1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    照度計 LX1102の型番0825-81-03-01のページです。 型番0825-81-03-01に関する仕様情報を記載しております。
    照度計 LX1102のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    照度計 LX1102
    照度計 LX20
    デジタル照度計 LX-100
    デジタル照度計 LX-204
    デジタル照度計 LX-204(6-6131-12)
    デジタル照度計(LX-1108)
    メーカー東京硝子器械三和電気計器マザーツール三商アズワンマザーツール
    通常価格28,870円23,662円9,271円26,027円22,631円16,410円
    通常出荷日6日目4日目在庫品1日目4日目1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト