17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

補充用試薬 PH試薬 BTB 30mL 0238-80-63-15

補充用試薬 PH試薬 BTB 30mL

通常単価(税別)
2,319
税込単価
2,551
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・品名:pH試薬(B.T.B)30ml(スポイト付)

    型番:

    0238-80-63-15
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0238-80-63-15の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0238-80-63-15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,319
    ( 2,551 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:pH試薬(B.T.B)30ml(スポイト付)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    補充用試薬 PH試薬 BTB 30mLの型番0238-80-63-15のページです。 型番0238-80-63-15に関する仕様情報を記載しております。
    補充用試薬 PH試薬 BTB 30mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    補充用試薬 PH試薬 BTB 30mL
    水質測定用試薬 残留塩素
    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-BTB
    水質測定用試薬 シリカ
    水質測定用試薬 亜鉛
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格2,3198,7285,46416,85010,375
    通常出荷日3日目6日目8日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました