17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine 透明連結管吸引付 19-24 0330-13-80-75

Fine 透明連結管吸引付 19-24

通常単価(税別)
15,275
税込単価
16,803
通常出荷日:21日目

【商品仕様】・上部透明共通:19/38・下部透明共通:24/40・吸引口外径:8Φmm・吸引付き

    型番:

    0330-13-80-75
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 21日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0330-13-80-75
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,275
    ( 16,803 )
    21日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・上部透明共通:19/38
    ・下部透明共通:24/40
    ・吸引口外径:8Φmm
    ・吸引付き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Fine 透明連結管吸引付 19-24の型番0330-13-80-75のページです。 型番0330-13-80-75に関する仕様情報を記載しております。
    Fine 透明連結管吸引付 19-24のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Fine 透明連結管吸引付 19-24
    Fine透明連結管吸引付
    共通連結管吸引付
    三商印 共通摺合せ連結管 Y字管 上19 下19 側19
    F透明共通球入 500mm 19-19
    共通吸引栓直管 コック付
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格15,2759,981 -7,328 -13,60026,01311,643 -
    通常出荷日21日目5日目〜2日目〜2日目17日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト