17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電磁界テスター EMF-823 0825-87-04-03

電磁界テスター EMF-823

通常単価(税別)
35,366円
税込単価
38,903円
通常出荷日:6日目

【特長】・3レンジ対応で、最大2000μT(20000mG)まで計測可能です。・学校教材や実習用に適し...

詳細を確認

    型番:

    0825-87-04-03
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0825-87-04-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0825-87-04-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,366円
    ( 38,903円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3レンジ対応で、最大2000μT(20000mG)まで計測可能です。
    ・学校教材や実習用に適しています。
    ・電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に広く使用できます。
    【商品仕様】
    ・型式:EMF-823
    ・外形寸法(mm):68×24×163H
    ・測定範囲:20/200/2000μT(200/2000/20000mG)
    ・精度:±(4%rdg+3dgt)20μT時
    ・重量:約215g
    ・電源:006P(9V)電池1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電磁界テスター EMF-823の型番0825-87-04-03のページです。 型番0825-87-04-03に関する仕様情報を記載しております。
    電磁界テスター EMF-823のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電磁界テスター EMF-823
    アルコールテスター
    アルコールテスター Glow Freeアルコールテスター
    アルコールテスター303
    農業・水耕栽培用 多機能テスター
    食用油テスター testo 270+testo 104-IR BTセット
    メーカー東京硝子器械コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)ケニステストー
    通常価格35,366円2,814円4,979円15,976円17,239円116,229円
    通常出荷日6日目在庫品1日目5日目5日目8日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました