17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

騒音計 SD-8000A 0825-81-14-01

騒音計 SD-8000A

通常単価(税別)
67,993
税込単価
74,792
通常出荷日:6日目

【特長】・最大メモリ32、000pts.を内蔵したデータロガー機能。・RS-232C通信環境を標準装備...

詳細を確認

    型番:

    0825-81-14-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0825-81-14-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0825-81-14-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    67,993
    ( 74,792 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最大メモリ32、000pts.を内蔵したデータロガー機能。
    ・RS-232C通信環境を標準装備しました。(USB端子出力ケーブル、ソフトウェア標準付属)
    ・A/C特性対応で、数字とバーグラフの同時表示ができます。
    ・データホールド/最大値・最小値表示機能付き。
    ・オートパワーオフ/電池消耗表示機能付き。
    【商品仕様】
    ・型式:SD-8000A
    ・外形寸法(mm):64×30×275H
    ・重量(g):約285
    ・測定範囲:30~130dB
    ・測定精度:±1.5dB(at 94dB、1kHz)
    ・分解能:0.1dB
    ・レベル切換え:FAST/SLOWの選択可能
    ・出力:AC 1VmS/FS、DC 10mV/dB
    ・周波数範囲:31.5Hz~8kHz
    ・電源:006P(9V)電池1個またはACアダプタ(別売)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    騒音計 SD-8000Aの型番0825-81-14-01のページです。 型番0825-81-14-01に関する仕様情報を記載しております。
    騒音計 SD-8000Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    騒音計 SD-8000A
    騒音計 SD-5000A(ハイモデル)
    SDカード付騒音計
    騒音計973A
    SDカードデータロガ式デジタル騒音計 SL-4023SD
    デジタル騒音計 A/C特性
    メーカー東京硝子器械A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)EKO(英弘精機)マザーツールカスタム
    通常価格67,99341,25349,162326,46431,89919,150 -
    通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目19日目在庫品1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました