17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビふるい200φX60H2000μm 0635-54-21-01

塩ビふるい200φX60H2000μm

通常単価(税別)
16,629円
税込単価
18,292円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・呼び寸法(網の1目の1辺の長さ):2mm・参考Mesh:9.5・摘要:平織・材質:枠…P...

詳細を確認

    型番:

    0635-54-21-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0635-54-21-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,629円
    ( 18,292円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・呼び寸法(網の1目の1辺の長さ):2mm
    ・参考Mesh:9.5
    ・摘要:平織
    ・材質:枠…PVC、網…ナイロン
    ・注意:商品の性質上返品はお引き受けできません。
    ・網目、枠の校正は一切とれません。
    ・温湿度により、網が弛む可能性があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    塩ビふるい200φX60H2000μmの型番0635-54-21-01のページです。 型番0635-54-21-01に関する仕様情報を記載しております。
    塩ビふるい200φX60H2000μmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    塩ビふるい200φX60H2000μm
    試験用ふるい φ200×60h 45μm
    試験用ふるい φ200×60h 75μm
    試験用ふるい φ200×60h 425μm
    試験用ふるい 425μmφ100×45h
    試験用ふるい 32μmφ75×20h
    メーカー東京硝子器械コクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格16,629円20,481円13,648円11,725円7,880円18,140円
    通常出荷日19日目7日目7日目7日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト