17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビふるい 60H

塩ビふるい 60H

通常単価(税別)
12,568円~18,850円
税込単価
13,825円~20,735円
通常出荷日:19日目~23日目

東京硝子器械 粉砕・混合・粉体研究機器 塩ビふるい 60H。

    ご注意

    • 商品の性質上返品はお引き受けできません。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 詳細タイプ

    • 高さ(mm)

    • 適合

    • 直径(φmm)

    • 目開き(μm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中

    商品タイプ

    詳細タイプ

    高さ

    (mm)

    適合

    直径

    (φmm)

    目開き

    (μm)

    材質

    仕様

    備考

    最小発注数量
    その他
    受皿および蓋
    -
    150×60用
    -
    -
    PVC
    -
    -
    1個
    ふるい
    -
    60
    -
    200
    500
    PVC(枠)/ナイロン(網)
    平織(網)
    参考Mesh:35.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,568円
    ( 13,825円 )
    23日目
    18,850円
    ( 20,735円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    東京硝子器械 粉砕・混合・粉体研究機器 塩ビふるい 60H。

    ご注意

    • 商品の性質上返品はお引き受けできません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    塩ビふるい 60Hのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    塩ビふるい 60H
    試験用ふるい φ200×60h 45μm
    試験用ふるい φ200×60h 75μm
    試験用ふるい φ200×60h 425μm
    ステンレスふるい 250×60
    ステンレスふるい300×60用 蓋・受器
    メーカー東京硝子器械コクゴコクゴコクゴアズワンアズワン
    通常価格12,568円-20,481円13,648円11,725円18,881円23,346円
    通常出荷日19日目〜7日目7日目7日目15日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    ミスミリモートサポート