17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩分濃度計 YK-31SA 0825-80-95-01

塩分濃度計 YK-31SA

通常単価(税別)
39,677円
税込単価
43,645円
通常出荷日:10日目

【特長】・水中の塩分濃度の計測ができます。・データホールド、自動温度補正機能付き。・初心者にも使いやす...

詳細を確認

    型番:

    0825-80-95-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0825-80-95-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0825-80-95-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,677円
    ( 43,645円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水中の塩分濃度の計測ができます。
    ・データホールド、自動温度補正機能付き。
    ・初心者にも使いやすいシンプル設定と大画面表示。
    【商品仕様】
    ・型式:YK-31SA
    ・測定範囲(%):1~10(重量%)
    ・分解能:0.01%
    ・精度:±0.5%(23±5℃)にて
    ・温度補正:0~50℃
    ・外形寸法:68×30×200Hmm
    ・重量:270g
    ・電源:006P(9V)電池1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    塩分濃度計 YK-31SAの型番0825-80-95-01のページです。 型番0825-80-95-01に関する仕様情報を記載しております。
    塩分濃度計 YK-31SAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    塩分濃度計 YK-31SA
    塩分計
    ペン型塩分濃度計
    デジタル塩分濃度計 72799
    堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)
    コンパクト塩分計
    メーカー東京硝子器械カスタムA-Gas Japan(旧FUSO)シンワ測定堀場製作所タスコ
    通常価格39,677円18,693円31,455円15,192円40,146円54,299円
    通常出荷日10日目1日目6日目1日目1日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました