17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インナー手袋 MX310EX-CP M 十双 0859-23-74-06

インナー手袋 MX310EX-CP M 十双【10個入り】

通常単価(税別)
3,175
税込単価
3,493
通常出荷日:7日目

【特長】長繊維使用の低発塵タイプで、フィット感と伸縮性を追及しました。・ムレやベタ付きを抑え、グローブ...

詳細を確認

    型番:

    0859-23-74-06
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0859-23-74-06
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,175
    ( 3,493 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】長繊維使用の低発塵タイプで、フィット感と伸縮性を追及しました。
    ・ムレやベタ付きを抑え、グローブからの着脱もスムーズです。
    ・超純水洗浄加工を施し、クラス100に対応しています。
    【商品仕様】
    ・型式:MX310EX-CP
    ・サイズ:M
    ・タイプ:ショート
    ・入数(双):10
    ・材質:ナイロン100%
    ・左右兼用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    インナー手袋 MX310EX-CP M 十双の型番0859-23-74-06のページです。 型番0859-23-74-06に関する仕様情報を記載しております。
    インナー手袋 MX310EX-CP M 十双のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インナー手袋 MX310EX-CP M 十双
    吸湿インナー手袋13ゲーシ(10双入り) MX380EX
    インナー手袋 MT900 M 10双
    EXフィット手袋 B0620
    B0620 EXフィット手袋
    快適インナー手袋15ゲージ・ロング(10双入り) MX386
    メーカー東京硝子器械アズワン東京硝子器械ショーワグローブショーワグローブアズワン
    通常価格3,1753,23111,5502,254 -2,284 -3,222
    通常出荷日7日目10日目8日目1日目1日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト