17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Fine 温度調節器 FHP-101 0692-60-93-01

Fine 温度調節器 FHP-101

通常単価(税別)
87,169円
税込単価
95,886円
通常出荷日:6日目

【特長】・白金測温抵抗体センサーとPID制御の高性能温度調節器です。15Aまでのヒーター出力コネクター...

詳細を確認

    型番:

    0692-60-93-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    0692-60-93-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0692-60-93-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    87,169円
    ( 95,886円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・白金測温抵抗体センサーとPID制御の高性能温度調節器です。15Aまでのヒーター出力コネクターが裏面にあります。
    ・組立てが簡単で、温度設定はワンタッチです。
    ・異常電流時カットのサーキットプロテクターを搭載しています。
    ・Kタイプの熱電対用端子台付き
    【商品仕様】
    ・型式:FHP-101
    ・温度範囲(℃):0~200
    ・温度制御方式:PID制御 デジタル方式
    ・温度設定単位:0.1℃
    ・温度調節精度:±0.05~0.5℃
    ・センサー:5φ×200Lmm、ガラス被覆リード線1m付き
    ・外形寸法:80×115×110Hmm
    ・重量:1.5㎏
    ・電源:AC100V 50/60Hz 15A出力
    ・コンセント付き
    ・※ふっ素樹脂被覆センサーもあります。お問い合せください。
    ・※Kタイプ熱電対に対応できます。ご相談ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Fine 温度調節器 FHP-101の型番0692-60-93-01のページです。 型番0692-60-93-01に関する仕様情報を記載しております。
    Fine 温度調節器 FHP-101のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Fine 温度調節器 FHP-101
    Fine過昇防止器+温度調節器 FHP-212D
    デジタル卓上型温度調節器用センサー保護チューブ FEP32X42
    デジタル温度調節器 TOCシリーズ
    デジタル温度調節器用センサー保護チューブ FEP4X5
    中澤製作所 温度調節器
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格87,169円109,985円2,751円170,846円2,545円92,514円 -
    通常出荷日6日目7日目1日目15日目1日目8日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました