17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密アネロイド型気圧計 6型 0919-88-29-11

精密アネロイド型気圧計 6型

通常単価(税別)
190,503
税込単価
209,553
通常出荷日:33日目

【特長】・重力補正や温度補正などの面倒な計算が不要です。・傾斜、温度、摩擦による誤差がほとんどありませ...

詳細を確認

    ご注意

    • 気象庁検定範囲は920~1040hPaです。

    型番:

    0919-88-29-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0919-88-29-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 33日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0919-88-29-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    190,503
    ( 209,553 )
    33日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・重力補正や温度補正などの面倒な計算が不要です。
    ・傾斜、温度、摩擦による誤差がほとんどありません。
    ・タイムメモリーダイヤル付き。
    【商品仕様】
    ・型式:6
    ・目盛盤径(mm):150
    ・最小目盛:0.5hPa
    ・測定範囲:913~1047hPa
    ・精度:±0.5hPa
    ・外形寸法:165φ×65mm
    ・枠材質:アルミ
    ・重量:1.2kg

    ご注意

    • 気象庁検定範囲は920~1040hPaです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    精密アネロイド型気圧計 6型の型番0919-88-29-11のページです。 型番0919-88-29-11に関する仕様情報を記載しております。
    精密アネロイド型気圧計 6型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密アネロイド型気圧計 6型
    精密型デジタル温度計 SK-810PT
    精密型デジタル温度計SK-810PT用オプション
    精密型デジタル標準温度計用センサー S810PTシリーズ
    百葉箱(壁掛け型6号)
    デジタル温度計 防水型
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械佐藤計量器製作所アズワン大平産業シンワ測定
    通常価格190,50341,03818,91317,813 -56,8384,254
    通常出荷日33日目6日目9日目1日目〜4日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました