17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロプレート平底96ウェル5 10包 0725-28-02-03

マイクロプレート平底96ウェル5 10包

通常単価(税別)
23,462円
税込単価
25,808円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・品名:96ウェルマイクロプレート γ線滅菌済み・品番:353075・総容量(μL):27...

詳細を確認

    型番:

    0725-28-02-03
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0725-28-02-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0725-28-02-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,462円
    ( 25,808円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:96ウェルマイクロプレート γ線滅菌済み
    ・品番:353075
    ・総容量(μL):275
    ・形状:平底
    ・包装単位:5枚/包×10
    ・組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)
    ・液容量:0.25mL、ウェル数:96(6φmm)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロプレート平底96ウェル5 10包の型番0725-28-02-03のページです。 型番0725-28-02-03に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロプレート平底96ウェル5 10包のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロプレート平底96ウェル5 10包
    マイクロプレート96ウェル
    黒色マイクロプレート 平底
    ファルコン プレート 96ウェル
    マイクロプレート96ウェルV底PS製50枚
    組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well 平底 個包装 50枚
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワン三商東京硝子器械AGCテクノグラス
    通常価格23,462円24,829円 -18,730円 -24,156円 -12,067円28,009円
    通常出荷日10日目10日目1日目〜7日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました