17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温度計 マグネッ太君 0602-70-25-13

デジタル温度計 マグネッ太君

通常単価(税別)
16,288
税込単価
17,917
通常出荷日:6日目

【特長】・本体表示部裏側に磁石(マグネット)部が設けられており、冷蔵庫の壁面などに固定することが可能で...

詳細を確認

    型番:

    0602-70-25-13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0602-70-25-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0602-70-25-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,288
    ( 17,917 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体表示部裏側に磁石(マグネット)部が設けられており、冷蔵庫の壁面などに固定することが可能です。
    ・センサーはコード1m付きで、測定ポイントに自由に設置できます。
    【商品仕様】
    ・型式:HI 147-00
    ・測定範囲(℃):-50~+150
    ・センサーサイズ(mm):5φ×40
    ・精度:±0.3℃(-20~+90℃)、±0.5℃(左記以外)
    ・分解能:0.1℃
    ・外形寸法:93×31×39Hmm
    ・重量:60g
    ・電源:単4(1.5V)電池 1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル温度計 マグネッ太君の型番0602-70-25-13のページです。 型番0602-70-25-13に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル温度計 マグネッ太君のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温度計 マグネッ太君
    温湿度記録計「温湿きろく君」
    防水デジタル温度計
    デジタル温湿度計 オートパワーオフ機能付
    デジタル標準温度計
    デジタル温度計 防水型
    メーカー東京硝子器械アズワントラスコ中山佐藤計量器製作所ケニスシンワ測定
    通常価格16,2884,835 -2,75825,71874,652 -4,254
    通常出荷日6日目8日目〜1日目4日目お見積り在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました