17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

撹拌羽根 R1382

通常単価(税別)
51,656
税込単価
56,822
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・型式:R1382・品名:プロペラ型 3枚羽根・撹拌羽根の直径(mm):55・シャフト×長...

詳細を確認

    ご注意

    • サイズ違いもあります。お問い合わせください。プロペラ部とシャフト部は溶接されております。

    型番:

    0969-63-06-44
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0969-63-06-44の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0969-63-06-44
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,656
    ( 56,822 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:R1382
    ・品名:プロペラ型 3枚羽根
    ・撹拌羽根の直径(mm):55
    ・シャフト×長さ(φmm×mm):8×350

    ご注意

    • サイズ違いもあります。お問い合わせください。プロペラ部とシャフト部は溶接されております。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    撹拌羽根 R1382の型番0969-63-06-44のページです。 型番0969-63-06-44に関する仕様情報を記載しております。
    撹拌羽根 R1382のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    撹拌羽根 R1382
    撹拌羽根 R1381/R1382(3枚羽根)
    撹拌羽根
    撹拌羽根 R1342/R1345(4枚羽根)
    撹拌羽根 R1330/R1331(アンカー型)
    撹拌羽根 R1352/R1355(遠心力型)
    メーカー東京硝子器械ケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格51,65650,992 -45,632 -26,481 -60,804 -30,207 -
    通常出荷日7日目9日目〜9日目〜1日目8日目〜11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌羽根カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト