17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超合金ピンセット ID-7NC 0990-25-24-40

超合金ピンセット ID-7NC

通常単価(税別)
12,616
税込単価
13,878
通常出荷日:6日目

【特長】100%非磁性。・800℃までの室温においてすぐれた強さです。・ほとんどの化学物質、塩、酸に対...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-24-40
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0990-25-24-40の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-24-40
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,616
    ( 13,878 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】100%非磁性。
    ・800℃までの室温においてすぐれた強さです。
    ・ほとんどの化学物質、塩、酸に対する腐食や消耗に抵抗力があります。
    ・何度も使用することから生じる疲労に対する抵抗力に加え、鋭利さを維持します。
    【商品仕様】
    ・型式:ID-7NC
    ・全長(mm):110
    ・摘要:ワシ型
    ・材質:Ni、Cr、Mo

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超合金ピンセット ID-7NCの型番0990-25-24-40のページです。 型番0990-25-24-40に関する仕様情報を記載しております。
    超合金ピンセット ID-7NCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超合金ピンセット ID-7NC
    超精密ピンセット ID-65A
    IDEAL-TEK ピンセット ID-7-SA
    超精密ピンセット カッティング ID-15AGW
    超精密ピンセットカッティング ID-15AGW
    IDEAL-TEK ピンセット ID-7-TA
    メーカー東京硝子器械アズワンケニスアズワンアズワンケニス
    通常価格12,61610,586 -7,99514,17813,551 -11,013
    通常出荷日6日目4日目〜11日目1日目9日目12日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました