17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウェハー用ピンセットID-2WFCPRSA 0990-25-24-47

ウェハー用ピンセットID-2WFCPRSA

通常単価(税別)
8,041円
税込単価
8,845円
通常出荷日:6日目

【特長】260~300℃の高温での使用が可能です。・化学薬品および強力な媒介物にすぐれた抵抗力を持ち、...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-24-47
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0990-25-24-47の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-24-47
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,041円
    ( 8,845円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】260~300℃の高温での使用が可能です。
    ・化学薬品および強力な媒介物にすぐれた抵抗力を持ち、熱による劣化に耐性があります。
    ・洗浄、化学薬品、組立て、ハンダ付けなどの使用に適しています。
    【商品仕様】
    ・型式:ID-2WFCPRSA
    ・全長(mm):130
    ・材質:CP/PEEKを30%のカーボンファイバーで補強
    ・先端部(mm):6.5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウェハー用ピンセットID-2WFCPRSAの型番0990-25-24-47のページです。 型番0990-25-24-47に関する仕様情報を記載しております。
    ウェハー用ピンセットID-2WFCPRSAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウェハー用ピンセットID-2WFCPRSA
    IDEAL-TEK ピンセット ID-2-SA
    0.2x115mm/ 2 精密用ピンセット(ステンレス製)
    2.0x120mm/ 2A 精密用ピンセット(ステンレス製)
    IDEAL-TEK ピンセット ID-2A-TA
    2.0x115mm/2AB 精密用ピンセット(ステンレス製)
    メーカー東京硝子器械ケニスエスコエスコケニスエスコ
    通常価格8,041円6,485円2,397円2,474円9,334円2,474円
    通常出荷日6日目12日目1日目3日目12日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました