17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高真空グリースレスバルブ Y型 8φ 0000-09-71-01

高真空グリースレスバルブ Y型 8φ

通常単価(税別)
15,913円
税込単価
17,504円
通常出荷日:19日目

【特長】ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。【商品仕様】・Y型ストレートタイプ・管...

詳細を確認

    型番:

    0000-09-71-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0000-09-71-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,913円
    ( 17,504円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
    【商品仕様】
    ・Y型ストレートタイプ
    ・管外径×内径(mm):8φ×5φ
    ・接液部材質:ホウケイ酸ガラス、PTFE、パーフロ0リング

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    高真空グリースレスバルブ Y型 8φの型番0000-09-71-01のページです。 型番0000-09-71-01に関する仕様情報を記載しております。
    高真空グリースレスバルブ Y型 8φのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高真空グリースレスバルブ Y型 8φ
    高真空ニードルバルブ付き滴下管 15/25
    グリースレスバルブ SML-2
    バブラーI型 36φ×60H
    カルシューム管(U字型) 30φ-300mm
    共通連結管 Y字管
    メーカー東京硝子器械三商東京硝子器械東京硝子器械クライミング東京硝子器械
    通常価格15,913円25,304円24,848円11,146円9,970円9,166円 -
    通常出荷日19日目2日目23日目6日目19日目3日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト