ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

オリタタミコンテナーCB-75W(片扉L)

オリタタミコンテナーCB-75W(片扉L) 0519-56-94-02
通常単価(税別)
21,158円
税込単価
23,274円
通常出荷日:10日目

【特長】・底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています。・・短側面には持手穴が施してあり、...

詳細を確認

型番:

0519-56-94-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0519-56-94-02の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
0519-56-94-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,158円
( 23,274円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】・底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています。
・・短側面には持手穴が施してあり、ハンドリング性が向上します。
【商品仕様】
・型式:CB-75片扉L
・容量(L):75
・寸法(mm):外形:650×440×327
・内形:600×405×316 有効内形:600×405×307
・扉:516×190
・色:ブルー/透明
・材質:本体:PP製 扉:PC製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリタタミコンテナーCB-75W(片扉L)の型番0519-56-94-02のページです。 型番0519-56-94-02に関する仕様情報を記載しております。
オリタタミコンテナーCB-75W(片扉L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリタタミコンテナーCB-75W(片扉L)
オリタタミコンテナーCB-75W片扉L(TGK)
オリタタミコンテナー CB-51(片扉L)
オリタタミコンテナーCB-51片扉L(TGK)
扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉L
扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商三商
通常価格21,158円21,158円15,173円15,173円9,692円12,442円
通常出荷日10日目10日目10日目10日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました