17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロシーブふるい網 ニッケル

マイクロシーブふるい網 ニッケル

通常単価(税別)
288,608円~432,911円
税込単価
317,469円~476,202円
通常出荷日:21日目

【特長】・精度と強度を兼ね備え、ニッケルシートと交換式の枠で、網ふるい以下の目開きに対応しています・超...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 目開き(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

外径

(mm)

目開き

(μm)

寸法詳細

最小発注数量
Φ83
5
Φ75(開口部)
1個
Φ83
15
Φ75(開口部)
1個
Φ107
5
Φ100(開口部)
1個
Φ107
10
Φ100(開口部)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
384,810円
( 423,291円 )
21日目
288,608円
( 317,469円 )
21日目
432,911円
( 476,202円 )
21日目
384,810円
( 423,291円 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度と強度を兼ね備え、ニッケルシートと交換式の枠で、網ふるい以下の目開きに対応しています
・超高精度:穴径平均許容差 ±0.5μm。シート内全域での穴径バラツキ ±0.5μm(通常品は±1.0μm)
・超高開口率:峡ピッチ構造採用。従来構造比2.3~4.8倍の開口率(穴数では2.3~6.9倍)
・超高強度・超耐久性:シート厚さ 従来比約3倍。28/45kHz強力超音波洗浄でも破損しない(シート厚が約50μmあり頑丈な構造になっています)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロシーブふるい網 ニッケルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロシーブふるい網 ニッケル
樹脂網(ナイロン) 1m
合成繊維網 NBシリーズ 10m
プラスチックふるい 内径204mm
プラスチックふるい 内径103mm
土壌ふるい 5個組
メーカー東京硝子器械ケニス東京硝子器械ケニスケニスアズワン
通常価格288,608円-31,644円 -27,014円 -38,596円 -33,252円 -19,678円
通常出荷日21日目9日目10日目7日目7日目10日目
商品タイプふるいその他その他ふるいふるいふるい
サイズ(mm)0.05(厚さ)1000(長)-215(外径)×204(内径)×45(深さ)113(外径)×103(内径)×40(深さ)Φ55
材質ニッケル-ナイロン 66PA---
仕様円孔-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト