ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

トリプルポッキン延長コ-ド 緑 TPVS-10E

トリプルポッキン延長コ-ド 緑 TPVS-10E 0644-58-27-07
通常単価(税別)
8,883
税込単価
9,771
通常出荷日:6日目

【特長】・ポッキンプラグ付きなので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。・アース付きな...

詳細を確認

型番:

0644-58-27-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0644-58-27-07の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0644-58-27-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,883
( 9,771 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポッキンプラグ付きなので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。
・アース付きなので、万一漏電が起きても安心です。
・屋内用
【商品仕様】
・型式:TPVS-10E GN
・色:緑
・長さ(m):10
・許容電流(A) :15
・コンセント:3個
・電線:VCT1.25mm^2×3芯
・電源:単相100V 15A 2P

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トリプルポッキン延長コ-ド 緑 TPVS-10Eの型番0644-58-27-07のページです。 型番0644-58-27-07に関する仕様情報を記載しております。
トリプルポッキン延長コ-ド 緑 TPVS-10Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリプルポッキン延長コ-ド 緑 TPVS-10E
トリプルポッキン延長コ-ド 黒 TPVS-10E
トリプルポッキン延長コ-ド 黄 TPVS-10E
トリプルポッキン延長コ-ド 黒 TPVS-20E
トリプルポッキン延長コ-ド TPVS-20E(黒色)
2芯延長コード 10m/15m20m
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格8,8838,8838,88315,18115,18110,494 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました